chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG 4M-3/S90/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
PKG 4M-3/S90/S101
Bestel-ID U-02142
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Zwart
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
PKG 4M-3/S90/S101
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 53,52
Artikel totaal
€ 53,52
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support