chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM WKM 30-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
RSM WKM 30-10M
Bestel-ID U-10779
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
9
Nominale spanning (V)
600
Certificaten
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Kabeldiameter (mm)
6.2
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
2+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
2+PE
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 97,52
home
Turck-Shop
Others
RSM WKM 30-10M
Artikel totaal
€ 97,52
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support