chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM RKM 56-10M/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel, TPE
RSM RKM 56-10M/S1587
Bestel-ID U-17097
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
10
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
12.7
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 179,05
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 56-10M/S1587
Artikel totaal
€ 179,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support