chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKSW RKSW 577-16M/C1290 | TURCK - Your Global Automation Partner
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
RKSW RKSW 577-16M/C1290
Bestel-ID U-23929
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Certificaten
UL
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
8.4
Kabellengte (m)
16
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 312,68
home
Turck-Shop
Others
RKSW RKSW 577-16M/C1290
Artikel totaal
€ 312,68
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support