chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM RKM 36-20M/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel
RSM RKM 36-20M/S1587
Bestel-ID U-26759
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
10
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
10.01
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
TPE
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
3
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 181,53
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 36-20M/S1587
Artikel totaal
€ 181,53
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support