chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM RKM 461-12M/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
RSM RKM 461-12M/S101
Bestel-ID U-27629
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
10
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
7.24
Kabellengte (m)
12
Kabelmateriaal
TPE
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
High Flex/C-track-kabel
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 461-12M/S101
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 178,40
Artikel totaal
€ 178,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support