chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC 12T-10-RSC 12T/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel, pvc
RKC 12T-10-RSC 12T/S653
Bestel-ID U-42835
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
30
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
12
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 161,10
home
Turck-Shop
Others
RKC 12T-10-RSC 12T/S653
Artikel totaal
€ 161,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support