chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM 31-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
7/8″ cilindervormige connector
RSM 31-5M
Bestel-ID U-44705
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
9
Nominale spanning (V)
300
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Kabeldiameter (mm)
7.3
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Aantal polen
3
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RSM 31-5M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 68,66
Artikel totaal
€ 68,66
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support