chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKM 30-2M/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel
RKM 30-2M/S101
Bestel-ID U-51110
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Bijzondere eigenschappen
High Flex/C-track-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.69
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
37,19 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM 30-2M/S101
Artikel totaal
37,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support