chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
P-RSFV 40D-0.3/M20 | TURCK - Your Global Automation Partner
industriële inbouwflens
P-RSFV 40D-0.3/M20
Bestel-ID U-69773
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Draadlengte (m)
0.3
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Gevarenzone
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
55,13 €
home
Turck-Shop
Others
P-RSFV 40D-0.3/M20
Artikel totaal
55,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support