chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSG 3-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
PSG 3-2
Bestel-ID U0092-00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 21,08
home
Turck-Shop
Others
PSG 3-2
Artikel totaal
€ 21,08
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support