chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSC WKC 572-1M
Bestel-ID U0321-1
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 45,52
Artikel totaal
€ 45,52
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
UL, CSA
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
home
Turck-Shop
Others
RSC WKC 572-1M