chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKB 3T-5-SB 3T | TURCK - Your Global Automation Partner
Extension Cable
WKB 3T-5-SB 3T
Bestel-ID U0912-24
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF, Haaks
Connector B
connector, 1/2″-20 UNF, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
58,06 €
home
Turck-Shop
Others
WKB 3T-5-SB 3T
Artikel totaal
58,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support