chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC RKC 5723-3M/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
DeviceNet kabelset
RKC RKC 5723-3M/S90-SP
Bestel-ID U2-31487
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
203,37 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC RKC 5723-3M/S90-SP
Artikel totaal
203,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support