chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKM 30-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Attention! This product has a sales block (Z8) in 1260 due to
RKM 30-2M
Bestel-ID U2027
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
9
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
6.2
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RKM 30-2M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 37,63
Artikel totaal
€ 37,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support