chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM 61-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
RSM 61-5M
Bestel-ID U2135-05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
8
Nominale spanning (V)
600
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Kabeldiameter (mm)
8.4
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
6
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 115,47
home
Turck-Shop
Others
RSM 61-5M
Artikel totaal
€ 115,47
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support