chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM RKM 46-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel
RSM RKM 46-30M
Bestel-ID U2281-63
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
10
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
10.8
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 285,87
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 46-30M
Artikel totaal
€ 285,87
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support