chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM RKM 572-1.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
RSM RKM 572-1.5M
Bestel-ID U5447-03
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
5
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
UL, CSA
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 68,87
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 572-1.5M
Artikel totaal
€ 68,87
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support