chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MFSS 4-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flenzen van actuator en sensor
MFSS 4-0.2
Bestel-ID U7801
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Schroefdraad
M8 × 0,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
31,46 €
home
Turck-Shop
Others
MFSS 4-0.2
Artikel totaal
31,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support