chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSC RKC 5723-2.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
buskabel voor CAN (DeviceNet™, CANopen)
RSC RKC 5723-2.5M
Bestel-ID U8022-025
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Certificaten
CSA C22.2 No. 182.3, UL-gecertificeerd, UL 2238
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
TPU
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
DeviceNet
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 80,44
home
Turck-Shop
Others
RSC RKC 5723-2.5M
Artikel totaal
€ 80,44
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support