chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG 4M-2-PSG 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc
PKG 4M-2-PSG 4M
Bestel-ID U99-10815
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
High Flex/C-track-kabel
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
PKG 4M-2-PSG 4M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 40,65
Artikel totaal
€ 40,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support