chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
PSG 3-4
Bestel-ID U99-11281
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 24,98
Artikel totaal
€ 24,98
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Kabelkleur
Geel
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
PSG 3-4