chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM 31-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
7/8″ cilindervormige connector
RSM 31-10M
Bestel-ID U99-12592
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.3
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
89,42 €
home
Turck-Shop
Others
RSM 31-10M
Artikel totaal
89,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support