chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WSM RKM 50-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
WSM RKM 50-10M
Bestel-ID U99-17045
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+PE
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.6
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
171,69 €
home
Turck-Shop
Others
WSM RKM 50-10M
Artikel totaal
171,69 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support