chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WSM WKM 40-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
WSM WKM 40-10M
Bestel-ID U99-17154
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
115,47 €
home
Turck-Shop
Others
WSM WKM 40-10M
Artikel totaal
115,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support