chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC FKFD 577-4.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-kabelmantel
RSC FKFD 577-4.5M
Bestel-ID U-39920
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Flenscontraconnector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.4
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
4.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal flensbehuizing B
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RSC FKFD 577-4.5M
Artikel totaal
140,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
140,88 €