chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSCD FKFDD 441-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Aansluitkabel
RSCD FKFDD 441-1M
Bestel-ID U-53923
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
cULus
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal flensbehuizing B
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RSCD FKFDD 441-1M
Artikel totaal
78,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
78,60 €