chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSG 3-0.6-RS 4T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPU-kabelmantel
PSG 3-0.6-RS 4T/S90
Bestel-ID U-82981
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL gecertifieerd
Connector A
connector, Ø 8 mm, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
PSG 3-0.6-RS 4T/S90
Artikel totaal
44,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
44,65 €