chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Industrial Ethernet Onbeheerde switch
SE-44X-E924
Bestel-ID U3-00040
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 112,55 €
Artikel totaal
1 112,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Others
SE-44X-E924
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
7/8″, 5-polig
Aansluittechniek Ethernet
9 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aansluittechniek veldbus
M12 x 1 vrouwelijke connector, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
9 poorten
Afmetingen (L x B x H)
105 mm x 200 mm x 30 mm
Apparaattype
Ethernetswitch
Beschermingsgraad
IP67
Functie
Onbeheerd
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbps