chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
CBC5 5723-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-kabelmantel
CBC5 5723-0.5M
Bestel-ID U8724-05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, CBC5, Recht
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPU
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
12
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
CBC5 5723-0.5M
Artikel totaal
34,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
34,17 €