chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
person
Aanmelden
RJ45S 843-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Aansluitkabel
RJ45S 843-15M
Bestel-ID U8782-15
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Certificaten
UL
Connector A
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.3
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RJ45S 843-15M
Artikel totaal
108,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
108,66 €