chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV 5732-25M/CS15915 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie Aansluitkabel
WKCV 5732-25M/CS15915
Bestel-ID UX04215
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.51
Kabelkleur
Antraciet
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
RFID
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
259,16 €
home
Turck-Shop
Others
WKCV 5732-25M/CS15915
Artikel totaal
259,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support