chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TB-4M8M-4-0.3-BSM14 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 4 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-4M8M-4-0.3-BSM14
Bestel-ID UX09873
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
14
Aantal steekplaatsen
4
Certificaten
CE, RoHS, UKCA
Connector B
, M16 x 0,75, Recht
Globale afscherming
Drain, Foil
Groepsaansluiting
M16 x 1 met kabel
Homerun Exit Location
Uitgang opzij
Kabeldiameter (mm)
6.73
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Slot
M8 x 1
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
198,83 €
home
Turck-Shop
Others
TB-4M8M-4-0.3-BSM14
Artikel totaal
198,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support