chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
UC25-S30-IOL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
UC25-S30-IOL
Bestel-ID 100050170
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
CE, cULus, UKCA
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
open einde
Elektrische aansluiting
Draden
Functie
Continue niveaumeting, Grenswaardemeting, Voor droge granulaten, Voor zeer viskeuze media
Inbouwvoorwaarden
bondig/niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Meetprincipe
Capacitief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30, PEI
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
UC25-S30-IOL
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Draden
Inbouwvoorwaarden
bondig/niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
138,01 €
Artikel totaal
138,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support