- Afmetingen (L x B x H)
- 74 mm
- Bedrijfsspanning
- DC
- Beschermingsgraad
- IP67
- Bijzondere kenmerken
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Bouwgrootte
- ⌀ 18 mm
- Bouwvorm
- threaded barrel
- Certificaten
- ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, CE, CSA, FM, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, PL c, SIL 2, TIIS
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Inbouwvoorwaarden
- Bondig
- Kabellengte (m)
- 2
- Materiaal behuizing
- Kunststof
- Meetprincipe
- Capacitief
- Nominale schakelafstand (mm)
- 7.5
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 100
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -25
- Schakelfrequentie (kHz)
- 0.1
- Uitgangsfunctie
- NAMUR
- Uitvoering actief vlak
- PA12-GF30
- Uitvoering behuizing
- PA12-GF30, PEI