chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC5-M18-Y0X/S918 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor met gewijzigde Namur-curve
BC5-M18-Y0X/S918
Bestel-ID 2006030
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
74 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC5-M18-Y0X/S918
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
115,83 €
Artikel totaal
115,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support