chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC10-S30-Y1X 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor met potentiometer
BC10-S30-Y1X 10M
Bestel-ID 2010010
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
62,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30, PEI
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC10-S30-Y1X 10M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
149,93 €
Artikel totaal
149,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support