chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC15-K34-AZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC15-K34-AZ3X
Bestel-ID 2310008
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
80 mm
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 34 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
22.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC15-K34-AZ3X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
22.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
212,63 €
Artikel totaal
212,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support