chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC20-CP40-FZ3X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC20-CP40-FZ3X2/S10
Bestel-ID 23115
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC20-CP40-FZ3X2/S10
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
234,41 €
Artikel totaal
234,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support