chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC10-M30K-RZ3X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC10-M30K-RZ3X-B3131
Bestel-ID 2503023
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
60 mm
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC10-M30K-RZ3X-B3131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
227,81 €
Artikel totaal
227,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support