chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC5-S185-AP4X/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor Met groter temperatuurbereik
BC5-S185-AP4X/S100
Bestel-ID 2503502
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
74,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Uitgebreid temperatuurbereik
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
7.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PVDF
Uitvoering behuizing
PVDF
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC5-S185-AP4X/S100
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
7.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
256,41 €
Artikel totaal
256,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support