chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BCF3.5-Q20L60-AP4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BCF3.5-Q20L60-AP4X
Bestel-ID 2504022
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Voor zeer viskeuze media
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
3.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCF3.5-Q20L60-AP4X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
429,99 €
Artikel totaal
429,99 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support