chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC10-PT30-VN4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC10-PT30-VN4X2
Bestel-ID 2507020
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, getefloniseerd
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PVDF
Uitvoering behuizing
PVDF
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC10-PT30-VN4X2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
242,44 €
Artikel totaal
242,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support