chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC20-K40SR-VN4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC20-K40SR-VN4X2
Bestel-ID 25101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
90 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC20-K40SR-VN4X2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
174,68 €
Artikel totaal
174,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support