chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC20-Q20-AN4X2/S400 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC20-Q20-AN4X2/S400
Bestel-ID 2530104
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC20-Q20-AN4X2/S400
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
140,25 €
Artikel totaal
140,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support