chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC20-Q20-VP4X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC20-Q20-VP4X2-H1141
Bestel-ID 2530121
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC20-Q20-VP4X2-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
140,58 €
Artikel totaal
140,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support