chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250
Bestel-ID 2620133
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC4.5-QF5.5-AP6X2/S250
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
4.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4.5
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
99,99 €
Artikel totaal
99,99 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support