chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.225M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.225M
Bestel-ID 2620149
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.225M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
112,09 €
Artikel totaal
112,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support