chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC5-Q08-RN6X2/S250 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BC5-Q08-RN6X2/S250
Bestel-ID 2620150
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
Zamak
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC5-Q08-RN6X2/S250
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
120,67 €
Artikel totaal
120,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support