chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BC8-Q10-RN6X2/S250 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC8-Q10-RN6X2/S250
Bestel-ID 2621199
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC8-Q10-RN6X2/S250
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
124,30 €
Artikel totaal
124,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support